INDUSTRIAL ETHERNET CAT 5E CABLES
INDUSTRIAL ETHERNET CAT 5E CABLES
Industrial Ethernet CAT5e cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
Bus cables for dynamic applications
Normative references
UL AWM Listed 80°C 30V
Flame resistance
IEC 60332.1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
-
Taping
Aluminium / Polyester tape
Shielding
75% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Zawartość miedzi
21 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Impedancja charakterystyczna
100 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Attenuation at 1 MHz
3,2 dB/100m
Attenuation at 4 MHz
6,5 dB/100m
Tłumienność, maks. 10 MHz
9.9 dB/100m
Attenuation at 16 MHz
12,3 dB/100m
Tłumienność, maks. 20 MHz
13.8 dB/100m
Tłumienność, maks. 31,25 MHz
17,7 dB/100m
Tłumienność, maks. 62,5 MHz
25,7 dB/100m
Tłumienność, maks. 100 MHz
33,00 dB/100m
Przesłuch zbliżny przy 1 MHz
62 dB
Near End Cross Talk @ 4 MHz
53 dB
Przesłuch zbliżny przy 10 MHz
47 dB
Near End Cross Talk @ 16 MHz
44 dB
Near End Cross Talk @ 20 MHz
42 dB
Near End Cross Talk @ 31.25 MHz
40 dB
Near End Cross Talk @ 62.50 MHz
35 dB
Przesłuch zbliżny przy 100 MHz
32 dB
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
1 Mio.
Speed
180 m/min
Maximum acceleration
4 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
- °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1