DEVICENET PUR CABLES
DEVICENET PUR CABLES
DeviceNet cables with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
DeviceNet is one of the world´s leading device-level neworks for industrial automation. This bus system offers data transmission and power supply in one cable. The special twisting design allows higher bending cycles than competiors traditional parallel twisting.
Normative references
UL recognized
CSA approval
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded tinned copper
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
Red, black, white, blue
Żyła pomocnicza odprowadzająca
Linka, miedź cynowana
Ekran indywidualny
Taśma aluminiowa / poliestrowa
Shielding
70% tinned copper coverage
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Impedancja charakterystyczna
120 Ohm
Napięcie probiercze (V)
2000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
180 m/min
Maximum acceleration
7 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
-
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1