DEVICENET PVC CABLES
DEVICENET PVC CABLES
DeviceNet cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
DeviceNet is one of the world´s leading device-level neworks for industrial automation. This bus system offers data transmission and power supply in one cable. The special twisting design allows higher bending cycles than competiors traditional parallel twisting.
Normative references
UL recognized
CSA approval
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded tinned copper
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
Red, black, white, blue
Żyła pomocnicza odprowadzająca
Linka, miedź cynowana
Ekran indywidualny
Taśma aluminiowa / poliestrowa
Shielding
70% tinned copper coverage
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
155 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Impedancja charakterystyczna
120 Ohm
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
-
Temperatura pracy, zakres
-25 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1