Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 RED C100m

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-6
  • Krajowy
    NF C32-201/3

Application

Nexans H05V-K cores are used for internal equipment wiring.

Installation

Open air, or in conduits, or trunking.

Marking

S.Y + USE HAR H05VK - N° plant.

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Kolor powłoki
Red - RAL 3031
Bezołowiowy
-
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
PVC
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
Goły miedziany

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
1 mm²
Liczba żył
1
Przybliżona waga (kg/km)
14 kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
2,5 mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
300/500 V
Dopuszczalna obciążalność prądowa (3 przewody)
12,0 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa, prąd stały
- A
Dopuszczalny prąd (jedna faza)
13,5 A

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Low
Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Maksymalna temperatura pracy żyły
70 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
160 °C
Temperatura pracy, zakres
-5 ... 60 °C
Odporność na warunki pogodowe
No
Zmniejszający palność
C2, NF C 32-070
Odporność chemiczna
Accidental
Wodoszczelny
Low
Pakowanie
Coil
Długość (m)
100 m
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
9 mm
Promień gięcia podczas operacji układania
18 mm

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

Licence H05V-K pdf — 63.5 kB

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000190-FRAU
  • Data certyfikacji : 05.04.2017
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : NB 1812
  • Deklarowana wydajność : Eca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient