- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.5 BLACK C100m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.5 BLACK C100m
Nexans H05V-K cores are used for internal equipment wiring.
Czytaj więcej- Nexans ref. : 10184989
- Kraj ref. : 01272029
- EAN : 3427500015803
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-6
-
KrajowyNF C32-201/3
Application
Nexans H05V-K cores are used for internal equipment wiring.
Installation
Open air, or in conduits, or trunking.
Marking
S.Y + USE HAR H05VK - N° plant.
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Kolor powłoki
Black - RAL 9004
Bezołowiowy
-
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
PVC
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
Goły miedziany
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
0,5 mm²
Liczba żył
1
Przybliżona waga (kg/km)
9,3 kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
2,6 mm
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
300/500 V
Dopuszczalna obciążalność prądowa (3 przewody)
8,0 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa, prąd stały
- A
Dopuszczalny prąd (jedna faza)
9,0 A
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Odporność mechaniczna na uderzenia
Low
Giętkość kabla
Flexible
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Maksymalna temperatura pracy żyły
70 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
160 °C
Temperatura pracy, zakres
-5 ... 60 °C
Odporność na warunki pogodowe
No
Zmniejszający palność
C2, NF C 32-070
Odporność chemiczna
Accidental
Wodoszczelny
Low
Pakowanie
Coil
Długość (m)
100 m
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
7,8 mm
Promień gięcia podczas operacji układania
15,6 mm
Zasoby
Zasoby
Dokumentacja
Licence H05V-K
pdf — 63.5 kB
Deklaracja wykonania
- Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000190-FRAU
- Data certyfikacji : 05.04.2017
- AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
- Jednostka notyfikowana : NB 1812
- Deklarowana wydajność : Eca
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania