Description
Description
Standards
-
InternationalNexans specification
-
NationalCustomer specification
Application
Flat cable.
Used for doorbell and chime connection.
Core in solid copper. The cable is stronger.
The doorbell cable is made up of 2 separable wires.
It is flexible and flat to fit easily into any type of installation.
The white outer sheath makes the installation more discreet.
Installation
It is necessary to pass the cable in a diifferent electric sheath from that of the high current supply network.
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Biały
Giętkość przewodu
Elastyczny linka
Kształt przewodu
Oblong shape
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
2
Przekrój poprzeczny przewodu
0,258 mm²