- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
Nexans ALARM / DOORPHONE 4P AWG24 D200m
Nexans ALARM / DOORPHONE 4P AWG24 D200m
Alarm / doorphone
Czytaj więcej- Nexans ref. : 10269042
- EAN : 3170230959663
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyManufacturer specification
Application
Used for self-protection opening detectors or sirens with self-protection but not self-powered (2 pairs).
Used for complex installations of telephone transmitters with several inputs and outputs (4 pairs and more).
Each conductor has a different color to facilitate installation and identification during connection.
The white outer sheath makes the installation more discreet.
Installation
It is necessary to pass the cable in a different electric sheath from that of the high current supply network.
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Aluminium miedziowane
Izolacja
PVC
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Biały
Giętkość przewodu
linka
Kształt przewodu
Kołowy
Ekran
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
8
Przekrój poprzeczny przewodu
0,205 mm²
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Średnica zewnętrzna (mm)
Zasoby
Zasoby
Deklaracja wykonania
- Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000368-FRLV
- Data certyfikacji : 20.06.2017
- AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 4
- Deklarowana wydajność : Fca
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania