H07RN-F 3G1.5 coil of 50 m

Description

Description

Standards

  • International
    EN 50525-2-21; HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66
  • National
    NF C 32-102-4

Application

H07RN-F flexible cable is intended for installations with moving equipments, electric appliances and for building sites also for motors in lifting  appliances -machine tools, etc ... The cable may be rated up to 0,6/1 kV where the installation has built-in protection.

This range of  cables  is  recommended  in dry , damp or wet workshops, indoor and outdoor, for example in explosive atmosphere ( as  ATEX) according to regulation of the country and with some additional  recommendations and  also for industrial devices  and agricultures workshops ...

This cable can be used in refrigerating installations.

Installation

This cable can be installed in open air or be buried but with extra mechanical protection.

Conductors laid up 

Assembled conductors.

Nota

Max continuous operating conductor temperature in normal use :

+60°C   (in every case of mobile installation)

+85°C (in fixed and protected installation)

+200°C ( in short circuit )

 

Permissible current rating is measured for an ambient temperature of 30°C and a maximum operating and conductor temperature of 60°C . For other temperature please refer to correction factors .

European Directive  RoHS :  Compliant

SY+ :  French  directive for  lead free materials in materials.

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Bezołowiowy
Tak
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Usieciowany elastomer syntetyczny typu EI 4
Kolor powłoki
Czarny
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
Goła miedź wyżarzona
Osłona zewnętrzna
Usieciowany elastomer syntetyczny typu EM 2
Z żółto-zieloną żyłą
Tak

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
1,5 mm²
Liczba żył
3
Maksymalna średnica zewnętrzna
11,9 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
9,2 mm
Przybliżona waga (kg/km)
134 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
450 / 750 V
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
23 A
Maks. rezystancja liniowa, przewód fazowy
13,3 Ohm/km
Spadek napięcia, jedna faza
27,0 V/A.km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Very good
Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Pakowanie
Coil
Długość (m)
- m
Odporność chemiczna
Accidental
Wodoszczelny
Good
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
85 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
200 °C
Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy
78,6 mm
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
39,3 mm
Odporność na olej
Yes
Odporność na warunki pogodowe
Very good
Temperatura pracy, zakres
-25 - 55 °C
Zgodność z dyrektywą RoHS
Yes

Resources

Resources

Selling & delivery Information

Marking
USE <'HAR> H07RN-F N (x or G) S mm²
N = number of cores

G = with Green-Yellow
x = without Green-Yellow
S = section in mm²

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1000023-FRBH
  • Certification Date : 15.03.22
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Notified body : NB 1812
  • Declared performance : Eca

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close