E1VVR 5G 2.5 #D BL

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60332-1; IEC 60502-1
  • Krajowy
    ELOT 843

Electric cable with copper solid or stranded conductors with PVC insulation and PVC outer sheath.

 

Application

fixed installations in dry or wet places

 

Cable construction

1. copper conductor

2. PVC insulation

3. PVC outer sheath

 Note: upon request the cable could be manufactured with higher fire retardant performance to meet the standards BS/EN 50266 cat C, IEC 60322-3-24 cat C

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Miedź
Izolacja
PVC
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Czarny
Bezołowiowy
Tak
Typ przewodu
R
Giętkość przewodu
Linka Klasa 2
Kształt przewodu
Kołowy
Z mniejszym przewodem zerowym
-
Z żółto-zieloną żyłą
Tak

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
5
Przekrój poprzeczny przewodu
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu fazowego
2,5 mm²
Przekrój przewodu zerowego (w sytuacji, gdy mniejszy)
2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu uziemiającego
2,5 mm²
Nominalna grubość izolacji
0,8 mm
Nominalna grubość osłony zewnętrznej
1,8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
14,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
286 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
0.6/ 1 (1.2) kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
7,41 Ohm/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego
35 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
25 A
Spadek napięcia, 3 przewody
12,2 V/A.km
Spadek napięcia, jedna faza
- V/A.km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
Rigid
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Maksymalna temperatura pracy żyły
70 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
160 °C
Odporność na warunki pogodowe
Very good

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

xls — 0 B

Informacje o sprzedaży i dostawie

Note: U:circular solid conductor, R:circular stranded conductor, S:sector-shaped stranded conductor

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient