- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
E1VVR 5G 10+1.5 #D
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60332-1; IEC 60502-1
-
KrajowyELOT 843
Electric cable with copper solid or stranded conductors with PVC insulation and PVC outer sheath.
Application
fixed installations in dry or wet places
Cable construction
1. copper conductor
2. PVC insulation
3. PVC outer sheath
Note: upon request the cable could be manufactured with higher fire retardant performance to meet the standards BS/EN 50266 cat C, IEC 60322-3-24 cat C
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź
Izolacja
PVC
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Czarny
Bezołowiowy
Tak
Typ przewodu
R
Giętkość przewodu
Linka Klasa 2
Kształt przewodu
Kołowy
Z mniejszym przewodem zerowym
-
Z żółto-zieloną żyłą
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
5
Przekrój poprzeczny przewodu
10 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu fazowego
10 mm²
Przekrój przewodu zerowego (w sytuacji, gdy mniejszy)
10 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu uziemiającego
10 mm²
Nominalna grubość izolacji
1,0 mm
Nominalna grubość osłony zewnętrznej
1,8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
21,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
832 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
0.6/ 1 (1.2) kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
1,83 Ohm/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego
75 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
58 A
Spadek napięcia, 3 przewody
3,1 V/A.km
Spadek napięcia, jedna faza
- V/A.km
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla
Rigid
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Maksymalna temperatura pracy żyły
70 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
160 °C
Odporność na warunki pogodowe
Very good
Zasoby
Zasoby
Dokumentacja
Informacje o sprzedaży i dostawie
Note: U:circular solid conductor, R:circular stranded conductor, S:sector-shaped stranded conductor
Deklaracja wykonania
- Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000426-GRLA
- Data certyfikacji : 03.07.2017
- AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
- Jednostka notyfikowana : 0832
- Deklarowana wydajność : Eca