- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
NA2XH Single Core Cables Eca Class
NA2XH Single Core Cables Eca Class
0.6/1 kV XLPE insulated single core, halogen free, flame retardant cable with aluminium conductors
Czytaj więcejNA2XH 1x95 mm2
Nexans ref. 10571341
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 16,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 370 kg/km
- Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,32 Ohm/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 172 A
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na powietrzu 30°C – w układzie koniczynki: 332 A
NA2XH 1x120 mm2
Nexans ref. 10571340
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 450 kg/km
- Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,253 Ohm/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 197 A
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na powietrzu 30°C – w układzie koniczynki: 387 A
NA2XH 1x150 mm2
Nexans ref. 10571339
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 20,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 560 kg/km
- Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,206 Ohm/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 220 A
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na powietrzu 30°C – w układzie koniczynki: 448 A
NA2XH 1x185 mm2
Nexans ref. 10571338
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 22,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 690 kg/km
- Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,164 Ohm/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 250 A
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na powietrzu 30°C – w układzie koniczynki: 515 A
NA2XH 1x240 mm2
Nexans ref. 10571337
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 25,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 870 kg/km
- Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,125 Ohm/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 290 A
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na powietrzu 30°C – w układzie koniczynki: 611 A
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60502-1
Application:
Used in energy networks in hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, business centers where there is a risk of fire
Construction:
- Conductor:Aluminium
- Insulation:XLPE
- Outer sheath:LSZH
Marking:
NEXANS IEC 60502 NA2XH Number of cores x cross section 0.6/1 kV "YEAR"
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Aluminium
Kształt przewodu
Kołowy linka (RM)
Izolacja
XLPE (polietylen usieciowany)
Osłona zewnętrzna
LSZH
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Identyfikacja żył
Czarna
Kolor powłoki
Czarny
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
0,6/1 kV
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 60 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Współczynnik zgięcia podczas układania
12 (xD)
Zmniejszający palność
IEC 60332-3 Cat. C
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania