N2XH 4G2.5 mm2

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60502-1

Application:

Used in energy networks in hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, business centers where there is a risk of fire

 

Construction:

  1. Conductor:Copper
  2. Insulation:XLPE
  3. Filler:LSZH
  4. Outer sheath:LSZH

 

Marking:

NEXANS  IEC 60502  N2XH  Number of cores x cross section 0.6/1 kV "YEAR" 

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Miedź
Kształt przewodu
Kołowy drut(RE)
Z mniejszym przewodem zerowym
Nie
Izolacja
XLPE (chemiczna)
Osłona zewnętrzna
HFFR
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Giętkość przewodu
drut Klasa1
Identyfikacja żył
Brązowa, Czarna, Szara, Żółto-zielona
Kolor powłoki
Czarny
Z żółto-zieloną żyłą
Tak

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
4
Przekrój poprzeczny przewodu
2,5 mm²
Przekrój przewodu zerowego (w sytuacji, gdy mniejszy)
- mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
12,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
240 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
0,6/1 kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
7,41 Ohm/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
32 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego
30 A

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Temperatura pracy, zakres
-20 ... 60 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Współczynnik zgięcia podczas układania
8 (xD)
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-3 Cat. C

Zasoby

Zasoby

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000412-TRDE
  • Data certyfikacji : 27.01.2021
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : 1008
  • Deklarowana wydajność : Eca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient