- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
N2XH 3x16+1x10 mm2
N2XH 3x16+1x10 mm2
0.6/1 kV XLPE insulated multi core, halogen free, flame retardant cables
Czytaj więcej- Nexans ref. : 10518096
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60502-1
Application:
Used in energy networks in hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, business centers where there is a risk of fire
Construction:
- Conductor:Copper
- Insulation:XLPE
- Filler:LSZH
- Outer sheath:LSZH
Marking:
NEXANS IEC 60502 N2XH Number of cores x cross section 0.6/1 kV "YEAR"
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź
Kształt przewodu
Kołowy linka (RM)
Z mniejszym przewodem zerowym
Tak
Izolacja
XLPE (chemiczna)
Osłona zewnętrzna
HFFR
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Giętkość przewodu
Linka Klasa 2
Identyfikacja żył
Niebieska, Brązowa, Czarna, Szara
Kolor powłoki
Czarny
Z żółto-zieloną żyłą
Nie
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
4
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Przekrój przewodu zerowego (w sytuacji, gdy mniejszy)
10 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
19,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
750 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
0,6/1 kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
1,15 Ohm/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
100 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego
84 A
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 60 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Współczynnik zgięcia podczas układania
8 (xD)
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-3 Cat. C
Zasoby
Zasoby
Deklaracja wykonania
- Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000412-TRDE
- Data certyfikacji : 27.01.2021
- AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
- Jednostka notyfikowana : 1008
- Deklarowana wydajność : Eca
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania