LANmark Industry modular iConnect box DIN-Rail mount for 6 Snap-In

Description

Description

Standards

  • International
    ISO/IEC 11801; ISO/IEC 24702

Application

With the deployment of industrial Ethernet, users are installing data networks in industrial areas. The LANmark Industry iConnectBox allows a modular deployment of copper RJ45 /GG45 and fibre optic LC and SC Snap-In connectors in industrial cabinets fitted with a 35mm DIN-Rail. It can be directly locked on the DIN-Rail or screwed on the side onto a wall.

The LANmark Industry iConnectBox is ideal for areas with restricted space. It allows for high density. It offers strain release possibilities, large access to the connectors, easy cable entry for both copper and fibre optic cables.

The LANmark Industry iConnect box can be fitted with splice trays thus supporting direct fibre optic termination, splicing and pre-termination.

  • Robust metal body, powder coated
  • IP20 protection rating with individual dust shutters
  • Possibility of Individual port colour coding through coloured shutter 
    • up to 6 LANmark RJ45 or GG45 Snap-In  jacks
    • up to 6 SC Snap-In couplers (6 fibres)
    • up to 3 SC duplex Snap-In couplers (6 fibres)
    • up to 6 LC duplex Snap-In couplers (12 fibres)
  • Mix of copper jacks and optic adapters possible
  • Strain release through cable gland or tie wraps
  • Removable (screws) side cover

Type of cables

  • Shielded Industrial Category 6 and 7 data cables, AWG 24 to AWG23
  • Fiber optic cables up to 15mm diameter
  • Simplex - Duplex and breakout fibre optic cables
  • Tight buffer or loose tube fibre optic cables
  • Pre-terminated cables

Connectivity

LANmark Snap-in copper connectors or Snap-in fibre optic adaptors must be ordered separately.

Copper Connectivity

  • LANmark-5
  • LANmark-6 /6A
  • LANmark-7 /7A

Fibre optic connectivity

  • SC-Simplex
  • SC-Duplex
  • LC-Duplex

Splice trays

  • Management and splice trays as accessories
  • up to 12 splices 

 
 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Typ złącza
Snap-In
Ekran
Tak
Wejście kabla
Od dołu
Kolor
Czarny
Materiał
Stal

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Długość zakończenia kabla po stronie wewnętrznej
120 mm
Liczba kabli
6
Wysokość (mm)
150 mm
Szerokość (mm)
50 mm
Głębokość
104 mm
Grubość ściany (mm)
1,6 mm
Przybliżona waga 1 sztuki
0,35 kg
Rozmiary wkrętów
3.0mm
Liczba wkrętów
2

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Maksymalna częstotliwość pracy
0 MHz
Impedancja charakterystyczna
0 Ohm

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Low

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Funkcja komponentu
Cabling and Connectivity solutions
Dziedzina zastosowań
Industrial installations
Liczba portów
6
Kategoria
N/A
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
No
Pakowanie
Plastic bag
Minimalna temperatura pracy
0 °C
Maksymalna temperatura pracy
70 °C
Wodoszczelny
No
Zgodność z dyrektywą RoHS
Yes

Resources

Resources

Documentation

xlsx — 0 B

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close