LANmark Industry side cover DIN-Rail mount Category 7A grey
LANmark Industry side cover DIN-Rail mount Category 7A grey
- For LANmark Industry DIN-Rail mount Cat 7/7A GG45 (35mm)
- Easy installation, without tool
- One right and one left cover
- Suitable for one DIN-Rail mount or a row of DIN-Rail mounts
- Nexans ref. : N20i.003
Description
Description
Standards
-
InternationalISO/IEC 11801; ISO/IEC 24702
LANmark Industry side covers for DIN-Rail Mount Cat 7/7A GG45 EVO. These covers can be fitted on each side of a single (or row of) DIN-Rail Mount GG45 connectors. No tools are required.
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Typ złącza
Snap-In
Ekran
Nie
Wejście kabla
Od góry albo od dołu
Kolor
Szary
Materiał
ABS
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Długość zakończenia kabla po stronie wewnętrznej
0 mm
Liczba kabli
0
Wysokość (mm)
77,8 mm
Szerokość (mm)
3 mm
Głębokość
65 mm
Grubość ściany (mm)
3 mm
Przybliżona waga 1 sztuki
0,02 kg
Rozmiary wkrętów
N/A
Liczba wkrętów
0
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Maksymalna częstotliwość pracy
0 MHz
Impedancja charakterystyczna
0 Ohm
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Odporność mechaniczna na uderzenia
Low
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Funkcja komponentu
Cabling and Connectivity solutions
Dziedzina zastosowań
Industrial installations
Liczba portów
0
Kategoria
N/A
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
No
Pakowanie
Plastic bag
Minimalna temperatura pracy
0 °C
Maksymalna temperatura pracy
70 °C
Wodoszczelny
No
Zgodność z dyrektywą RoHS
Yes
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania