LANmark-OF Micro-Bundle Universal 24x Multimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Description

Description

Standards

  • International
    ISO/IEC 11801

Description and Application
 

The new Micro-Bundle technology from Nexans allows to manufacture a flexible and small tube. This Micro-Bundle is the central part of the new “LANmark-OF Micro-Bundle Universal” cable design. Each Micro-Bundle contains 12 fibres with a fibre diameter of 250 um. Termination of these fibres is done with splicing with pigtails.
 

Several Micro-Bundles are arranged around a central strength element. The combination of the Micro-Bundle technology, the central strength element and the glass yarns result in a mechanical robust, but also in a small and flexible cable. 
 The small bending radius of the LANmark-OF Micro-Bundle Universal makes the cable easy to arrange in patch panels, in cable trays and in ducts.
 

The watertight glass yarns and the very limited amount of gel inside the tube make the LANmark-OF Micro-Bundle Universal design watertight, rodent resistant and suitable for installation outdoor in a duct by pulling.
 

The LANmark-OF Micro-Bundle Universal complies with the indoor fire requirements. Since there is no drip effect of the very limited amount of gel the cable is optimised for both horizontal and vertical installations.

 
Construction
 

Legend accompanying the cross section drawing:

  1. Central strength element
  2. Optical fibre (250 µm)
  3. Micro-Bundle with 12 fibres
  4. Reinforced watertight glass yarns
  5. Outer sheath in LSZH material with UV resistant additive

 

Characteristics

  • Micro-Bundle design for easy installation
  • Indoor cable for horizontal and vertical installations
  • Flame retardant (IEC 60332-1)
  • Fire retardant (IEC 60332-3)
  • Outdoor cable for installation in a duct
  • Waterproof structure, rodent resistant and UV-resistant
  • All dielectric design
  • Designed for termination by splicing
  • 12 fibres per Micro-Bundle
  • Available in all fibre grades
  • Gas Toxicity (IEC 60754) and Smoke Density (IEC61034)
  • Reaction fo fire: Cca according to EN50575:2014 +A1:2016 
  • Sheath Color: Aqua (OM3-OM4), Lime Green (OM5), Yellow (OS2)

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
Multibundle
Rodzaj światłowodu
OM3 50/125
Osłona zewnętrzna
LSZH
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Nie zawierający metalu
Tak

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
5,9 mm
Liczba światłowodów
24
Przybliżona waga (kg/km)
35 kg/km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maksymalne naprężenie instalacyjne
800 N
Maksymalne stale działające obciążenie rozciągające
0,2 kN
Odporność na zgniatanie (IEC 60794-1-2-E3)
100 N/cm
Odporność mechaniczna na uderzenia
10 impacts of 1 N.m

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3
Gęstość dymu
IEC 61034-2
Toksyczność gazów
IEC 60754-1
Rodzaj instalacji
Indoor/Outdoor
Odporność na promieniowanie UV
Very good
Temperatura pracy, zakres
-20 - 60 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 60 °C
Installation temperature, range
0 - 40 °C
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
90 mm
Promień gięcia podczas operacji układania
120 mm

Resources

Resources

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1001022-BEFR
  • Certification Date : 15.10.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 1+
  • Notified body : NB2658
  • Declared performance : Cca-s1a,d1,a1

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close