LANmark-OF UC Universal 24x Multimode 50/125 OM4 LSZH Eca Black

Description

Description

Standards

  • International
    ISO/IEC 11801

Description and Application
 
The construction is suitable for indoor/outdoor use. It consists of a corrugated steel tape armouring providing full rodent protection. It is surrounded by glass yarns. The cable has a LSZH outer jacket.
The loose tube design has a capacity of up to 24 fibres.  Diameter of the fibres is 250 um.  Termination of these fibres is done with splicing of pigtails.
The cable is watertight due to the gel in the loose tube and the watertight glass yarns.

 Construction
 Legend accompanying the cross section drawing:

  1. Optical fibres (250 um)
  2. Gel
  3. Loose tube
  4. Reinforced watertight glass yarns 
  5. Corrugated steel tape armour
  6. LSZH outer jacket with UV resistant additive 

 
Characteristics

  • Indoor/Outdoor cable
  • Flame retardant (IEC 60332-1 and NFC 32070 C2) and fire retardant (IEC 60332-3 and NFC 32070 C1)
  • Designed for termination by splicing
  • Central loose tube design
  • Corrugated steel protection
  • Waterproof structure, rodent resistant and UV-resistant
  • Available in all fibre grades
  • Available from 4-24 fibres

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj światłowodu
OM4 50/125

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba światłowodów
24
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
8,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
104 kg/km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)
1500 N
Maximum operating pulling force
450 N
Odporność mechaniczna na uderzenia
3 impacts of 5 N.m
Odporność na zgniatanie (IEC 60794-1-2-E3)
300 N/cm

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
130 mm
Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy
170,0 mm
Temperatura otoczenia podczas instalacji, zakres (°C)
0 - 40 °C
Temperatura pracy, zakres
-40 - 60 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 60 °C

Resources

Resources

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1000115-BEFR-011
  • Certification Date : 15.10.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Notified body : NB 2659
  • Declared performance : Eca