LANmark-OF Micro-Bundle Universal (6F-12F) Dca

Products

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N165.MBUN12

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 12

 

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N167.MBUN12

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM4 50/125
  • Liczba światłowodów: 12

 

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 12x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N164.MBUN12

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: SM (G657.A1)
  • Liczba światłowodów: 12

 

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N165.MBUN06

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 6

 

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N167.MBUN06

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM4 50/125
  • Liczba światłowodów: 6

 

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Dca s1d0a1 Black

Nexans ref. N164.MBUN06

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: SM (G657.A1)
  • Liczba światłowodów: 6

 

Description

Description

Standards

  • International
    ISO/IEC 11801

Description and Application
 The new Micro-Bundle technology from Nexans allows to manufacture a very flexible and small tube that is the central part of the new “LANmark-OF Micro-Bundle Universal” cable design. This results in a small, flexible, but mechanical robust cable. The central tube contains up till 12 fibres with a fibre diameter of 250 um. Termination of these fibres is done with splicing with pigtails.

The small bending radius of the Micro-Bundle makes the cable easy to arrange in patch panels and for installations in data centres and backbones. 

The watertight glass yarns and the very limited amount of gel inside the tube makes this cable design watertight and suitable for installation outdoor in a duct by pulling.

The fire performance of the LANmark-OF Micro-Bundle Universal allows indoor installation as well. Since there is no drip effect of the very limited amount of gel the cable is optimised for both horizontal and vertical installations.

 

Construction

  1. Central Micro-Bundle
  2. Optical fibres (250 µm)
  3. Reinforced watertight glass yarns
  4. Ripcord
  5. LSZH outer jacket with UV resistant additive

 

Characteristics

  • Indoor cable for horizontal and vertical installation
  • Outdoor cable for installation in a duct
  • Designed for termination by splicing
  • Central Micro-Bundle design for easy installation
  • All dielectric
  • Waterproof structure, Rodent retardant and UV-resistant
  • Flame retardant (IEC 60332-1) and fire retardant (IEC 60332-3)
  • Available in all fibre grades and from 4-12 fibres
  • Gas Toxicity (IEC 60754) and Smoke Density (IEC61034)

     

Characteristics

Characteristics

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)
2200 N
Maximum operating pulling force
700 N
Odporność na zgniatanie (IEC 60794-1-2-E3)
200 N/cm
Odporność mechaniczna na uderzenia
1 impact of 3 N.m

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3
Temperatura otoczenia podczas instalacji, zakres (°C)
0 - 40 °C
Temperatura pracy, zakres
-20 - 60 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 60 °C
Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy
60,0 mm
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
60 mm