LANmark-OF Plug&Play Adapter Plates
LANmark-OF Plug&Play Adapter Plates
- Adapter plates for 3DSC, 6DSC, 6DLC or 12DLC
- Available in multimode and singlemode
- Module can be easily mounted into Nexans' Plug&Play patch panel
- High density: 4 modules fit into 1U Read more
LANmark-OF Adaptor Plate 12 SC Singlemode APC Green
Nexans ref. N205.ASC12SAG
- Typ złącza: SC/APC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Zielony
LANmark-OF Adaptor Plate 12 LC Multimode Aqua
Nexans ref. N205.ALC12MMA
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Wielomodowy
- Kolor: Aqua
LANmark-OF Adaptor Plate 12 LC Singlemode Blue
Nexans ref. N205.ALC12SMB
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Niebieski
LANmark-OF Adaptor Plate 24 LC Multimode Aqua
Nexans ref. N205.ALC24MMA
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Wielomodowy
- Kolor: Aqua
LANmark-OF Adaptor Plate 24 LC Singlemode Blue
Nexans ref. N205.ALC24SMB
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Niebieski
LANmark-OF Adaptor Plate 24 LC Singlemode APC Green
Nexans ref. N205.ALC24SAG
- Typ złącza: LC/APC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Zielony
LANmark-OF Adaptor Plate 12 LC Singlemode APC Green
Nexans ref. N205.ALC12SAG
- Typ złącza: LC/APC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Zielony
LANmark-OF Adaptor Plate 12 SC Singlemode Blue
Nexans ref. N205.ASC12SMB
- Typ złącza: SC
- Rodzaj światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kolor: Niebieski
LANmark-OF Adaptor Plate 12 SC Multimode Aqua
Nexans ref. N205.ASC12MMA
- Typ złącza: SC
- Rodzaj światłowodu: Wielomodowy
- Kolor: Aqua
LANmark-OF Adaptor Plate 12 LC Multimode Violet
Nexans ref. N205.ALC12MMV
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Wielomodowy
- Kolor: Fioletowy
LANmark-OF Adaptor Plate 24 LC Multimode Violet
Nexans ref. N205.ALC24MMV
- Typ złącza: LC
- Rodzaj światłowodu: Wielomodowy
- Kolor: Fioletowy
Description
Description
Standards
-
InternationalISO/IEC 11801
Application
The adaptor plates are designed for a fast installation inside the Nexans Plug&Play panels. They allow a wide range of connectivity options. A mix of different adaptor types and a combination of singlemode and multimode within the same panel is possible.
Compatibility
The adapter plates are installed in the LANmark-OF Plug&Play Patch panels (N439.3MPP). Up to 4 adapters plates can be installed into one patch panel.
Adapter plate versions.
The adapter plates are available with a density of 3DSC, 6DSC, 6DLC or 12DLC. This results in a medium density of 48SC/48LC or a high density of 96 LC in one patch panel.
The adapter plates are available for multimode and singlemode.
Blank adapter plates reserve fibre space for future use.