Opis
Norma, Standard
International : EN 45545-2 (HL3); EN 50264-1; EN 50305; EN 50306Krajowy : DIN 5510-1; GOST-R 31565; NFPA 130
Opis
Applications
Hook-up wires EN 50306-2
Strictly halogen free, these wires combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance, high mechanical properties. They are recommended for installation in railway vehicles (locomotives, trains, trolleybusses...).
A 125°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.
Fire safety according to : EN 45545-2, DIN 5510-2, NFPA 130, GOST-R 31565
Construction
- Conductor
Flexible stranded tinned copper.
- Insulation
Thin wall insulation. Halogen free cross linked material.
Marking
According to EN 50306 :
EN 50306-2 - 300 V - 1 x cross-section - M - week/year batch number
Colour codes
Insulation colour : white
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Tin plated copper |
Stranding element | 19x0.25 |
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Insulation colour | White |
Rozmiar, wielkość | |
Przekrój poprzeczny przewodu | 1,5mm² |
Conductor diameter (mm) | 1.65 |
Minimum cable diameter | 1,95mm |
Maximum cable diameter | 2,3mm |
Przybliżona waga (kg/km) | 16kg/km |
Parametry elektryczne | |
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C | 13,7Ohm/km |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Flexible |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 105°C |
Zmniejszający palność | EN 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25 |
Gęstość dymu | EN/IEC 61034-2 & NFF 16101 & EN 45545-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 5(xD) |
Dynamiczny współczynnik zginania | 10(xD) |
Obciążenie ogniowe (KWh/m) | 0,013kWh/m |
Informacje uzupełniające
Construction FLAMEX EN 50306-2
Part Number NEXANS |
CONDUCTOR Tin Plated Copper |
INSULATION |
Cond. Resistance |
WEIGHT |
Fire Load |
|||
Cross Section |
Stranding |
Maximum diam. |
Minimum diam. |
Maximum diam. |
Maximum |
Average |
Appr. |
|
2PG198 |
0.50 |
19 x 0,18 |
0.95 |
1.15 |
1.45 |
40.1 |
6.0 |
0.006 |
2PG199 |
0.75 |
19 x 0,23 |
1.15 |
1.35 |
1.65 |
26.7 |
8.5 |
0.008 |
2PG200 |
1.00 |
19 x 0,25 |
1.30 |
1.45 |
1.80 |
20.0 |
10.5 |
0.009 |
2PF779 |
1.50 |
19 x 0,30 |
1.65 |
1.95 |
2.30 |
13.7 |
16.0 |
0.013 |
2PG201 |
2.50 |
19 x 0,40 |
2.15 |
2.50 |
2.85 |
8.21 |
26.5 |
0.015 |