Opis
Norma, Standard
International : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801Deklaracja właściwości użytkowych : Reakcja na ogień: Dca-s2,d1,a1
Zgodnie z EN50575:2014+A1:2016
Opis
Application
F/UTP Category 6 cables are the standard offering from Nexans. Manufactured in accordance with ISO IEC 61156-5 requirements, the F/UTP cable is the best choice to support all Class E applications like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, … Cat 6 F/UTP cables are suitable for basic voice and data installations up to 250 MHz. Nexans Cat.6 cables, combined with a similar class of performance connectivity, are suitable for voice and data installations according to ISO/IEC 11801, EN 50173 and TIA/EIA 568 standards.
Construction
- Conductor: solid bare copper
- Insulation : Polyethylen (EN 50290-2-23) - Two insulated conductors twisted to a pair
- Cross filler - 4/2 laid up together
- Tinned copper drain wire
- Screen: ALU/PET foil - Alu inside
- Outer Jacket : LSZH - Dca
Environment
Designed to reduce the environment impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation. The outer sheat of the cabel is made of halogen free material (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1), whith limited fumes emission (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) and no acid gaz emission in case of fire (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).
Nexans measure the environmental impact of each of the cable. Upon request the PEP Ecopassport or the Eco Material Declaration could be available.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Kolor powłoki | Pomarańczowy |
Higher heating value | 821MJ/km |
Ekran zbiorczy | Aluminium/polyester tape |
Bezhalogenowy | Tak |
Osłona zewnętrzna | LSZH |
Typ kabla | F/UTP |
Rozmiar, wielkość | |
Liczba par | 4 |
Przybliżona waga (kg/km) | 55kg/km |
Średnica zewnętrzna nominalna (mm) | 7,1mm |
Przekrój poprzeczny przewodu (AWG) | 24 |
Wymiary zewnętrzne | Not applicable |
Średnica na izolacji | 1,13mm |
Parametry elektryczne | |
Pojemność wzajemna (nF/km) | 50nF/km |
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C | 95Ohm/km |
Characteristic impedance at 100 MHz | 100Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Prędkość propagacji | 70% |
Tłumienność sprzężeń przy 30 MHz | >50dB |
Parametry mechaniczne | |
Maksymalne naprężenie instalacyjne | 80N |
Parametry fizyczne | |
Pakowanie | Drum 1000m |
Kategoria | Cat. 6 |
Współczynnik zgięcia podczas układania | 8(xD) |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 4(xD) |
Temperatura otoczenia podczas instalacji, zakres (°C) | 0 .. 50°C |
Temperatura pracy statyczna, zakres | -20 .. 70°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1 |
Gęstość dymu | Low |
Dziedzina zastosowań | Fixed installations |
Informacje uzupełniające
Cat.6 450 F/UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS
Frequency (MHz) |
S/T |
4 |
10 |
16 |
20 |
100 |
200 |
250 |
350 |
450 |
Attenuation |
Standard |
3.8 |
6.0 |
7.6 |
8.5 |
19.9 |
29.1 |
33.0 |
- |
- |
Typical |
3.6 |
5.5 |
6.9 |
7.7 |
17.6 |
25.4 |
28.6 |
34.4 |
39.5 |
|
NEXT |
Standard |
66.3 |
60.3 |
57.2 |
55.8 |
45.3 |
40.8 |
39.3 |
- |
- |
Typical |
80.5 |
72.7 |
68.8 |
66.9 |
53.3 |
47.4 |
45.5 |
42.7 |
40.5 |
|
PSNEXT |
Standard |
63.3 |
57.3 |
54.2 |
52.8 |
42.3 |
37.8 |
36.3 |
- |
- |
Typical |
77.5 |
69.7 |
65.8 |
63.9 |
50.3 |
44.4 |
42.5 |
39.7 |
37.5 |
|
ACRF |
Standard |
56.0 |
48.0 |
43.9 |
42.0 |
28.0 |
22.0 |
20.0 |
- |
- |
Typical |
85.5 |
76.3 |
71.5 |
69.3 |
53.1 |
46.1 |
43.9 |
40.5 |
38.0 |
|
PSACRF |
Standard |
53.0 |
45.0 |
40.9 |
39.0 |
25.0 |
19.0 |
17.0 |
- |
- |
Typical |
82.5 |
73.3 |
68.5 |
66.3 |
50.1 |
43.1 |
40.9 |
37.5 |
35.0 |
|
Return Loss |
Standard |
23.0 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
20.1 |
18.0 |
17.3 |
- |
- |
Typical |
27.0 |
29.0 |
29.0 |
29.0 |
24.5 |
22.5 |
21.9 |
20.9 |
20.2 |