Opis
Norma, Standard
International : EN 45545-2 (HL3); EN 50264-1; IEC 60502Opis
Applications
For inside and outside use in railway vehicles. Installation in cable ducts or tubes.
Current-carrying capacity acc. to EN 50343. Satisfies performance requirements to acc. to EN 45545-2 - HL3.
Available on request: HV loop, completely pre-assembled flexible cables with plugs and sealing ends, electrically tested.
Conductor temperature: -40°C / +90°C / +120°C
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
2. Inner conductive layer
Conductive rubber
3. Insulation
Cross-linked compound type EI 110 acc. to EN 50264-1
4. Outer conductive layer
Conductive rubber (thermo-strip)
5. Screen
Conductive tape
Tinned single wires with separator
6. Outer sheath
Cross-linked compound type EM104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Ink marking white e.g.:
FLAMEX VDE-Reg.-Nr. 7969 (N)TMCGCHXOE 1x95mm² RF/16 25/45 kV
WW/YYYY
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 26 / 45 (54) kV |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 90°C |
Gęstość dymu | EN/IEC 61034-2 |
Korozyjność gazów | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-3-24 |
Współczynnik zgięcia podczas układania | 10(xD) |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 6(xD) |
Odporność na olej | Yes |
Odporność na ozon | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Electrical properties
Nominal voltage |
Uo/U (Umax) = 26/45 (54) kV |
Max. operating voltage |
Vo max = 32 kV DC |
Test voltage Core/Screen (5 minutes) |
Uo = 70 kV |
Core/Screen (1 minutes) |
Uo = 75 kV |
Partial discharge measurement by 52 kV, on pre-assembled flexible cable |
≤ 5 pC |
Max. operating temperature at conductor
Conductor at normal operation |
≤ 90 °C/250.000 h |
|
≤ 120 °C/20.000 h |
Conductor under short-circuit conditions (tinned) |
≤ 200 °C |