Opis
FIRE RESISTANT
Norma, Standard
International : EN 45545 - HL3; EN 50200; EN 50264-3-1; IEC 60228; IEC 60331-2; IEC 60331-21Opis
Applications
FLAMEX® EN50264-3-1 4GKW FR flexible power cables maintain circuit integrity in case of fire (according to EN 50200 for 90 minutes) and are fire retardant, low smoke and halogen-free safisfying performance requirements of EN 45545-2-HL3.
On top of that, FLAMEX® cables withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variations, etc.).
Design
1. Conductor
- Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
- Mineral tape
2. Insulation
- Double layer insulation, rubber type EI110 acc. to EN 50264-3-1
- Colour: black
- Oil, diesel, ozone and UV-resistant
Cable marking
Printing white:
e.g.: FLAMEX 4GKW-EN FR 1,8/3 kV EN 50264-3-1 1800 V (mm²) OM
I NEXANS I WW-YYYY
or
FLAMEX HXAFOE FR 1,8/3 kV EN 50264-3-1 1800 V (mm²) OM
I NEXANS I WW-YYYY
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 90°C |
Gęstość dymu | EN/IEC 61034-2 |
Korozyjność gazów | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25 |
Współczynnik zgięcia podczas układania | 10(xD) |
Odporność na olej | Yes |
Odporność na ozon | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Electrical properties
Nominal voltage |
Uo/U (Umax) = 1,8/3 (3,6) kV |
Max. operating voltage (d.c.) |
Vo =2,7 kV |
Testing a.c. voltage (5 minutes) |
U = 6,5 kV |
Max. operating temperature at conductor
Conductor at normal operation |
≤ 90 °C/250.000 h |
|
≤ 120 °C/20.000 h |
Conductor under short-circuit conditions (tinned) |
≤ 200 °C |
Selling information
Special conditions relating to temperature and bending radii (e.g. by compelled guidance into cluthes, wagon transition and boogies) on request.