Opis
Norma, Standard
International : EN 45545 - HL3; EN 50264-3-2; IEC 60228Opis
Applications
For protected installation in railway vehicles (locomotives, trains, trolley-busses etc.), switching station and control panels. Installation in cable ducts, pipes and outside.
Current capacity acc. to EN 50343 as well as VDE 0298 part 4.
Complies with performance requirements acc. to EN 45545-2 - HL3.
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type El 109 acc. to EN 50264-1
Colour: black or green/yellow (if cable type is nxG)
Assembly
Option: A halogen free foil could be served.
3. Screen
Copper wire braid acc. to EN 50264-3-2, halogen-free separator
4. Outer sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Printing white
FLAMEX EN 50264-3-2 600V n X (G) ... (mm²) MM S (N)HXCSLOE I NEXANS I
WW-YYYY
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Kolor | Czarny |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 90°C |
Gęstość dymu | IEC 61034-2 & NFF 16101 |
Korozyjność gazów | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25 |
Współczynnik zgięcia podczas układania | 8(xD) |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 4(xD) |
Odporność na olej | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Odporność na ozon | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Electrical Properties
Nominal voltage |
Uo/U (Umax) = 0.6/1 (1.2) kV |
Max. operating voltage in DC installations, one-sided earthed |
Vo= 0.9 kV DC |
Testing AC voltage (5 minutes) |
U = 3.5 kV |
Coupling resistance ≤ 30 MHz |
≤ 120 Ohm/km |
Max. operating temperature at conductor
Conductor at normal operation |
≤ 90 °C/250.000 h |
|
≤ 120 °C/20.000 h |
Conductor under short-circuit conditions (tinned) |
≤ 200 °C |
Selling information
Special conditions relating to temperature and bending radii (e.g. by compelled guidance into cluthes, wagon transition and boogies) on request.