Opis
Norma, Standard
International : EN 45545-2 (HL3); EN 50264-3-1; IEC 60228Opis
Applications
For protected durable installation in railway vehicles (locomotives, trains, trolley-busses, etc.), switching stations and control panels. Installation in cable ducts, pipes and tubes.
Current carrying capacity acc. to EN 50343 as well as VDE 0298 part 4.
Complies with performance requirements acc. to EN 45545-2 - HL3.
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type EI 109 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Printing white:
Up to 1x10 mm²:
FLAMEX type EN 50264-3-1 1800V (mm²) M 4GKW I NEXANS I WW-YYYY
or
from 1x16 mm² to 1x240 mm²:
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V (mm²) M I NEXANS I WW-YYYY
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 90°C |
Gęstość dymu | IEC 61034-2 & NFF 16101 |
Korozyjność gazów | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25 |
Odporność na olej | Yes |
Odporność na ozon | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Electrical Properties
Nominal voltage |
Uo/U (Umax) = 1.8/3 (3.6) kV |
Max. operating voltage in DC installations, one-sided earthed |
Vo= 2.7 kV DC |
Testing AC voltage (5 minutes) |
U = 6.5 kV |
Max. operating temperature at conductor
Conductor at normal operation |
≤ 90 °C/250.000 h |
|
≤ 120 °C/20.000 h |
Conductor under short-circuit conditions (tinned) |
≤ 200 °C |
Selling information
Special conditions relating to temperature and bending radii (e.g. by compelled guidance into cluthes, wagon transition and boogies) on request.