Opis
Norma, Standard
International : EN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228Opis
Applications
For use in railway vehicles (trains, locomotives, trolley-busses, etc.), switching stations and control panels.
Installation in cable ducts, tubes and outside. For wiring in switching stations and distribution boards up to 1000 V, this cable is short-circuit and earth fault save.
Current-carrying capacity acc. to EN 50343 as well as VDE 0298 part 4.
Complies with performance requirements acc. to EN 45545-2- HL3.
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type El 109 acc. to EN 50264-1
Colour: black or grey
3. Screen
Halogen-free foil, tinned copper wire braid, halogen-free separator
4. Outer sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Ink marking white:
Flamex EN 50264-3-1 3600V (mm²) MM (N)SHXAFCOE 3.6/6 kV I Nexans I WW-YYYY
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | EN 50267-2-1 & EN 60684-2 |
Kolor | Czarny |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -40 .. 90°C |
Gęstość dymu | IEC 61034-2 & NFF 16101 |
Korozyjność gazów | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów | EN 50305-9.2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2 |
Zmniejszający palność | EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25 |
Współczynnik zgięcia podczas układania | 10(xD) |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 5(xD) |
Odporność na olej | Yes |
Odporność na ozon | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Max. operating temperature at conductor
Conductor at normal operation |
≤ 90 °C/250.000 h |
|
≤ 120 °C/20.000 h |
Conductor under short-circuit conditions (tinned) |
≤ 200 °C |
Electrical Properties
Nominal voltage |
Uo/U (Umax) = 3.6/6 (7.2) kV |
Max. operating voltage in DC installations, one-sided earthed |
Vo= 4.0 DC |
Testing AC voltage (5 minutes) |
U = 11 kV |
Coupling resistance 10 kHz – 30 MHz, > 16 mm² |
≤ 50 Ohm/km |
Coupling resistance 10 kHz – 30 MHz, 2.5 mm² - 16 mm² |
≤ 150 Ohm/km |