Type LC MOVEFLEX C - 0,5mm2 to 2,5mm2/PUR/shielded

Opis
Control cables for extremely dynamic application, up to 600V, PUR jacket, shielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Type LC Moveflex C for continuos moving application, high flexible, oil resistant and halogen free. The excellent mechanical characteristics of the PUR jacket, like tear and abrasion also at low temperature, make these cables suitable for extreme application conditions. The overall tinned copper braid shield is provided to assure optimal way against external interference and avoid the emission toward the outside enviromental too.
Applications:
- tracksystem for tool machine
- work centres
- marble machines
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- everywhere is necessary to combine the best performance with the smallest dimension
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Black numbered Yellow/Green |
Taping | Non woven tape |
Shielding | 85 ± 5% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Grey RAL 7001 |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 600 V |
Napięcie probiercze (V) | 3000V |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 600 m/min |
Maximum acceleration | 60m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 6,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |