TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNSHIELDED

Opis
Control cables for fixed installation outside and inside cable tray and wind turbines, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, TC-ER and MTW approved, UL Listed
Opis
Control cables for fixed installation outside and inside cable tray and wind turbines, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, TC-ER and MTW approved, UL Listed
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Cables designed for static application, .
Applications:
- Machine tools
- Wood machines
- Marble working machines
- Robotics
- Industrial sector
Approvals:
UL MTW
UL TC-ER 90°C 600V
UL WTTC 90°C 1000V
UL DP-1
UL AWM 600V
C(UL) CIC/TC
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź wyżarzana |
Izolacja | PVC |
Insulation colour | Black numbered Yellow/Green |
Osłona zewnętrzna | Specjalny PVC |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 600 V |
Napięcie probiercze (V) | 2000V |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Fixed installations |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 90°C |
Minimum bending radius, static (XD) | 15 |
Zmniejszający palność | UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4 |
Odporność na olej | Yes |