PROFINET TYPE C CABLES

Opis
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant MOTIONLINE® ADVANCED

Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant
Application
Profinet cables are designed for Data networks in industrial environments.
Profinet Type C cables are made for dynamic applications
Construction
- Conductor: bare copper AWG22/7
- Insulation: Polyolefin compound
Four insulated conductors twisted to a quad. - Inner jacket - Bedding TPE-O
- Screen: ALU/PET foil
Alu outside - Tinned copper braid
- Jacket: See products
Environment
Designed to reduce the environmental impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | 1x(4xAWG22/7) |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | White, Orange, Blue, Yellow |
Osłona wewnętrzna | TPE-O |
Taping | Polyester / Alu tape (Alu outside) |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Separator | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | Polyurethane compound |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Rozmiar, wielkość | |
Średnica zewnętrzna nominalna (mm) | 6,6mm |
Zawartość miedzi | 28kg/km |
Przybliżona waga (kg/km) | 72kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 2500V |
Impedancja charakterystyczna | 100Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Tłumienność, maks. 1 MHz (dB/km) | 3,2dB/km |
Attenuation at 4 MHz | 6,5dB/100m |
Tłumienność, maks. 10 MHz | 9.9dB/100m |
Attenuation, max. 16 MHz | 12.3dB/100m |
Tłumienność, maks. 20 MHz | 13.8dB/100m |
Tłumienność, maks. 100 MHz | 33,00dB/100m |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 3.0Mio. |
Speed | 200 m/min |
Maximum acceleration | 4m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 15(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1 |
Odporność na olej | EN 60811-2-1 |