PROFIBUS PVC CABLES

Opis
Profibus cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant


Opis
Profibus cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Normative references
UL/CSA
Flame retardant IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | (1x2x0,64/2,55)C |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Piankowy i jednolity |
Insulation colour | Green - Red |
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna | Materiał termoplastyczny |
Taping | Aluminium / Polyester tape |
Osłona wewnętrzna | Thermoplastic coumpound |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Rozmiar, wielkość | |
Zawartość miedzi | 27kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 500V |
Impedancja charakterystyczna | 150Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Tłumienność przy 9,6 kHz | 2,5dB/km |
Tłumienność przy 38,4 kHz | 4dB/km |
Tłumienność przy 4 MHz | 22dB/km |
Tłumienność przy 16 Mhz | 42dB/km |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Static |
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |