PROFIBUS PUR CABLE

Opis
Profibus cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant MOTIONLINE® ADVANCED


Opis
Profibus cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant
MOTIONLINE® ADVANCED
Norma, Standard
International : EN 60158; UL and CSA approvalOpis
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-10-2
Flame retardant
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | (1x2x0,64/2,55)C |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Green - Red |
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna | Materiał termoplastyczny |
Taping | Aluminium / Polyester tape |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Separator | Non woven tape |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Rozmiar, wielkość | |
Zawartość miedzi | 27kg/km |
Średnica zewnętrzna | 7,8mm |
Przybliżona waga (kg/km) | 62kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 500V |
Impedancja charakterystyczna | 150Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Tłumienność przy 9,6 kHz | 3dB/km |
Tłumienność przy 38,4 kHz | 4,5dB/km |
Tłumienność przy 4 MHz | 25dB/km |
Tłumienność przy 16 Mhz | 49dB/km |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 240 m/min |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |