PROFIBUS HYBRID PVC CABLE

Opis
Cavi Profibus ibridi con guaina in PVC per applicazioni dinamiche, schermato, ritardante la fiamma


Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Design
Insulation
Foam skin (signal)
Polyolefin (power)
Core Identification
green-red (data)
blue-black-green/yellow (power)
Shield
Signal 1^: Aluminium / Polyester tape
2^: Tinned copper braid cov. 80%
Normative references
UL recognized / CSA approval
AWM 80°C - 30V
AWM 75°C - 30V FT1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | (1x2x0.64/2.55)C+3G0.75 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna | Materiał termoplastyczny |
Taping | Aluminium / Polyester tape |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Separator | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Rozmiar, wielkość | |
Średnica zewnętrzna | 9,5mm |
Zawartość miedzi | 50kg/km |
Przybliżona waga (kg/km) | 105kg/km |
Parametry elektryczne | |
Impedancja charakterystyczna | 150Ohm |
Napięcie pracy (V) | 30V |
Napięcie probiercze (V) | 500V |
Parametry transmisyjne | |
Tłumienność przy 9,6 kHz | 3dB/km |
Tłumienność przy 38,4 kHz | 4,5dB/km |
Tłumienność przy 4 MHz | 25dB/km |
Tłumienność przy 16 Mhz | 49dB/km |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 1.0Mio. |
Speed | 60 m/min |
Maximum acceleration | 2m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |