MOVETRONIC PVC - 0,14mm2 to 0,34mm2/PVC/unshielded

Opis
Data and signal transmission cables for dynamic application, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Opis
Data and signal transmission cables for dynamic application, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Cables designed for continuous moving application, high flexible, oil resistance.
Applications:
- Tracksystems for tool machines
- Wood machines
- Automatic lines for assembly
- Handling
- Packaging
- Other applications with moderate stresses
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | DIN 47100 |
Taping | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Grey RAL 7001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 300 m/min |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Minimum dynamic operating bending radius | 6,5(xD) |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |