LC MOVEPOWER - 1,5mm2 to 35mm2/PUR/unshielded

Opis
Control cables for extremely dynamic application, up to 1000V, PUR jacket, unshielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved
Opis
Control cables for extremely dynamic application, up to 1000V, PUR jacket, unshielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
LC Movepower for continuos moving application, high flexible, oil resistant and halogen free.
Applications:
- Tracksystem for tread machines
- work centres
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- Machines for working and cutting marble steal
- granty robots
- everywhere is necessary to combine the best performance with the small dimensions
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Bezhalogenowy | Tak |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Black numbered Yellow/Green |
Taping | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Grey RAL 7001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 1000 V |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 600 m/min |
Maximum acceleration | 60m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 6,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |