LC CABLOPOWER - 1,5mm2 to 35mm2/PVC/unshielded

Opis
Control cables for very dynamic application, up to 1000V, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Opis
Control cables for very dynamic application, up to 1000V, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
LC Cablopower for continuos moving application, high flexible and oil resistant.
Applications:
- Tracksystem for tool machine
- wood machine
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- other application with moderate stresses
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Black numbered Yellow/Green |
Taping | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Grey RAL 7001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 1000 V |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 300 m/min |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 6,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |