SINGLE CORE UNSHIELDED CABLES

Opis
Power supply single core cables for dynamic applications with PVC jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Power single core oil-resistant cables, UL-CSA approved, for dynamic laying
Type Approval Certificates
UL and CSA approval
AWM 80°C - 1000V
AWM 80°C - 1000V FT1
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Fire resistance:
IEC 60332.3.24 cat. C
CEI 20-22/II
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded bare copper |
Izolacja | PVC |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 1000 V |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 10m/s² |
Minimum bending cycles | 5Mio. |
Speed | 180 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Refrigerant oil resistance | CNOMO E.03.40.150N; NFT 46-013 |