SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS

Opis
servo motor cables according to SIEMENS standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free

Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative Reference
UL recognised / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:
EN 50363-10-2
Flame Resistance:
IEC 60331-1-2; FT1; UL1581; EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded bare copper |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | U/L1/C/L + V/L2 W/L3/D/L - Yellow/Green |
Rozmieszczenie | Power cores stranded with filler |
Taping | Non woven tape |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Bezhalogenowy | Tak |
Rozmiar, wielkość | |
Przybliżona waga (kg/km) | 104kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 50m/s² |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 300 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -50 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |