SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008 PW+SG
C)C RIF3_small.jpg)
Opis
Servo cables with control pair according to SIEMENS standard 6FX5008 for fixed installation, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Opis
Servo cables with control pair according to SIEMENS standard 6FX5008 for fixed installation, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60331-2-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Insulation colour | Power: Black - White marking U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Yellow/Green; Signal: Black+White |
Rozmieszczenie | power cores and control pairs stranded with filler |
Taping | Fleece Tape |
Shielding | 85% tinned copper braid - optical coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 2m/s² |
Cykle zginania | 0.1Mio. |
Speed | 30 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Fixed installations |
Minimum dynamic operating bending radius | 15(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -10 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -20 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |