SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD

Opis
Servo cables according to DANAHER standard fpr dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free

Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Power
Rated voltage:
1000 V
Conductors:
Bare copper
Insulation material:
Polyolefin
Core identification:
(Black num. 1+3 + Green/Yellow)
Round cables
The conductors must be twisted with filler,if necessary, under tape
Shield:
Tinned copper braid covering > 85%
Binder tape:
Textile no textile
Jacket:
PUR
Colour:
ORANGE RAL 2003 (-A3)
BLACK (N3)
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Black num. 1-3 + Green/Yellow |
Rozmieszczenie | Power cores stranded with filler |
Taping | Non hygroscopic tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
Napięcie probiercze (V) | 3000V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 220 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |