SERVO CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD

Opis
Servo cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:
En 50363-10-2
Flame Resistance:
IEc 60331-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded bare copper |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | Power: U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Ye/Gr Signal: Black num 5-6 7-8 |
Rozmieszczenie | power cores and control pairs stranded with filler |
Taping | Non woven tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 50m/s² |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 300 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -50 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |