MOTIONLINE® RESOLVER PVC CABLES

Opis
Resolver cables for dynamic application, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Design
Conductor
Flexible tinned copper
Insulation
PVC
Insulation colour code
TAB CP2
Shield
Tinned copper braid single on the pair covering 85%
Inner Jacket
PVC on the single shielded elements
Shield
Overall tinned copper braid single on the pair covering 85%
Jacket
PVC
Colour
Green ral 6018
Normative references
Type Approval UL/CSA
AWM 80°C -30V
AWM 75°C - 30V FT1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | Polyethylene |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 10m/s² |
Cykle zginania | 2.5Mio. |
Speed | 180 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -10 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |