MOTIONLINE® RESOLVER PUR CABLES

Opis
resolver cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Conductor
Flexible tinned copper
Insulation
Polyolefin
Insulation colour code
TAB CP2
Shield
Tinned copper braid single on the pair covering ≥85%
Inner Jacket
Polythylene on the single shielded elements
Shield
Total tinned copper braid single on the pair covering ;85%
Jacket
PUR
Colour : Green ral 6018
Type Approval UL/CSA
AWM 80°C -30V
AWM 75°C - 30V FT1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | PVC |
Insulation colour | TAB CP2 |
Ekran indywidualny | Tinned copper braid |
Individual sheath | PVC |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Speed | 240 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |