MOTIONLINE® MEASURING SYSTEMS PVC CABLES ACC. TO LENZE STD.

Opis
Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant
Opis
Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA listingOpis
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Ekran indywidualny | Tinned copper braid |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Taping | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Static |
Minimum Bending Radius during installation | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |