MEASURING SYSTEMS PVC ACC. TO BOSCH REXROTH

Opis
Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Opis
Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative Reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 300V
AWM 75°C - 300V FT1
Oil Resistance:
EN 50363-4-1
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded tinned copper |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Taping | Soft tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 10m/s² |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 180 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |