MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO FANUC STD.
C RIF3 - small.jpg)
Opis
Measuring systems cables according to FANUC standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Design
Insulation colour code:
1x2x0.18 mmq:
Brown + White
5x0.5 mmq:
Blue + Pink + Green + Yellow + Grey
2x2x0.18 mmq :
(Brown + White) + (Violet + Black)
5x0.5 mmq:
Blue + Pink + Green + Yellow + Grey
4x2x0.22 mmq:
(Brown + Black) + (Brown/Red)
(Yellow + Black) + (Yellow/Red)
(Green/Black) + (Green/Red)
(Grey/Black) + (Grey/Red)
2x0.5 mmq:
Brown + Yellow
3x2x0.18 mmq:
(Red + White) + (Red + Black)
(Black + White)
6x0.5 mmq:
3 x Red num. 4-6 + 3 x Black num. 1-3
5x2x0.18 mmq:
(Black + Orange) + (Black + Grey)
(White + Yellow) + (White + Grey) + (White + Brown)
6x0.5 mmq:
3 x Red num. 4-6 + 3 x Black num. 1-3
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Taping | Non woven tape |
Shielding | 80% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Speed | 220 m/min |
Maximum acceleration | 12m/s² |
Cykle zginania | 10.0Mio. |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura składowania, zakres | -50 .. 80°C |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |