MEASURING SYSTEMS PUR ACC. TO BOSCH REXROTH STD
C_small.jpg)
Opis
Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative Reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 300V
AWM 75°C - 300V FT1
Oil Resistance:
IEC 50363-10-2
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded tinned copper |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Taping | Soft tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 240 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |