MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS 6FX5008
C+4X0,14+2X0,50)C_small.jpg)
Opis
Measuring systems cables according to SIEMENS standard 6FX5008 for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative References
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 30V
AWM 80°C - 30V FT1
Refrigerant oil resistance:
CNOMO E.03.40.150N: NFT 46-013
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL1581
EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Taping | Non woven tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 5m/s² |
Cykle zginania | 1.0Mio. |
Speed | 180 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -15 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -20 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |