MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO HEIDENHAIN STANDARD
C RIF3 - small.jpg)
Opis
Measuring systems cables according to Heidenhain standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Opis
Measuring systems cables according to Heidenhain standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Normative References:
UL-CSA approval
Oil resistance:
IEC 50363-10-2
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Izolacja | TPE-E |
Insulation colour | See Tab |
Taping | Soft tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Bezhalogenowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 240 m/min |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |