Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Design
Element 2x2x0.22 mm²
Conductor
Bare copper stranded
Insulation
Foam-skin PE
Colour code
(Blu + Pink)+(Yellow + Green)
Element 2x2x0.15 mm²
Conductor
Bare stranded copper
Insulation
Foam-skin PE
Colour code
(Blu + Pink)+(Yellow + Green)
Element 1x2x0.38 mm²
Conductor
Tinned stranded copper
Insulation
Polyolefin
Colour code
(Red + Black)
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | See Tab |
Rozmieszczenie | Please request detailed data sheet |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Taping | Non woven tape |
Kolor powłoki | Green RAL 6018 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 500V |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |