INTERBUS PVC CABLE

Opis
Interbus cable with PVC jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant

Opis
International Designation :
INTERBUS SPECIALFLEX- dynamic application
Interbus cable with PVC jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Interbus cables connect sensors and actors with all standard equipment in automation.
Our product range fulfill the special requirement of:
- Standard for fix installation or few bending
- For use in chain
- HFFR (Halogen Free & Flame Retardant)
- Direct burial
- Food industry
- Marine and submarine
- Railway systems
Standards
According Interbus requirements
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | (3x2x0.22)C |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | DIN 47100 |
Taping | Polyester |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Rozmiar, wielkość | |
Średnica zewnętrzna | 7mm |
Zawartość miedzi | 27kg/km |
Przybliżona waga (kg/km) | 62kg/km |
Parametry elektryczne | |
Napięcie pracy (V) | 30V |
Impedancja charakterystyczna | 100Ohm |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry transmisyjne | |
Attenuation at 256 kHz | 1,5dB/100m |
Attenuation at 722 kHz | 2,4dB/100m |
Tłumienność przy 1 MHz | 2,7dB/100m |
Attenuation at 4 MHz | 5,2dB/100m |
Attenuation at 10 MHz | 8,4dB/100m |
Attenuation at 16 MHz | 11,2dB/100m |
Attenuation at 20 MHz | 11,9dB/100m |
Near End Cross Talk @ 722 kHz | 61dB/100m |
Near End Cross Talk @ 1 MHz | 59dB/100m |
Near End Cross Talk @ 2 MHz | 55dB/100m |
Near End Cross Talk @ 4 MHz | 50dB/100m |
Near End Cross Talk @ 8 MHz | 46dB/100m |
Near End Cross Talk @ 10 MHz | 44dB/100m |
Near End Cross Talk @ 16 MHz | 41dB/100m |
Near End Cross Talk @ 20 MHz | 40dB/100m |
Prędkość propagacji | 66% |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 1.0Mio. |
Speed | 60 m/min |
Maximum acceleration | 2m/s² |
Parametry fizyczne | |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |